Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Google-Übersetzung,
Wandmontierte Toilette aus Glasporzellan (ungefähre Beckengröße 7" x 15" x 10") mit: Schürze mit gerader Front, gerader oder konturierter Rückseite; Wasserhahnlöcher in 4" Mitten; Schwanenhalsauslauf; Klingengriffe am Handgelenk; und Gittersieb. Es soll für den Einsatz in Kliniken, Büros, Waschräumen oder Pflegebereichen geeignet sein.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP3000
  • ProduktfamilieLavatory
  • ProduktgruppeVitreous China
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit