Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

Google-Übersetzung,
Eine Unterbau- oder Aufsatztoilette aus Glasporzellan (ungefähre Schüsselgröße 6" x 17" x 14") mit Schwanenhalsauslauf, Handgelenksklingengriffen und Gitterablauf. Auf der Aufsatzmontage montierte Toilette, die mit dem mitgelieferten Montagesatz selbst umrandet wird. Unterbautoilette mit unglasiertem Rand mit einem ebenfalls mitgelieferten Montagesatz Zur allgemeinen Verwendung in Waschtischen in öffentlichen, Patienten- und Personaltoilettenräumen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP3070
  • ProduktfamilieLavatory
  • ProduktgruppeVitreous China
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit