Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Google-Übersetzung,
Türlinie Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 19 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Spezifikation
  • Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer0178441050
  • ProduktfamilieLine
  • ProduktgruppeTall cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2112
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)73.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit