UVC-Desinfektionslatte TMS160C 2X36W TÜV SLV/6
Bestellcode: 911401524871
Die UV-C-Latte ist für die Desinfektion von Oberflächen konzipiert und eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum. Die UV-C-Lichtleiste sorgt für eine universelle UV-C-Bestrahlung mit homogener Verteilung. Seine Desinfektionsfähigkeit basiert auf der verwendeten Wattleistung und einer bestimmten Einwirkzeit für einen bestimmten Abstand von dieser Oberfläche. Aufgrund des hohen Risikos von Augen- und Hautschäden sollte zum Zeitpunkt der Verwendung keine Person anwesend sein. Die Leistung wird durch einen hochreflektierenden und langlebigen Aluminiumkörper verbessert, der seine Wirksamkeit noch weiter verbessert und das UV-C-Licht auf die zu bestrahlenden Oberflächen lenkt. Die Lampenfassungen und Endkappen sind dank spezieller Abschirmung vor UV-C geschützt. Es gibt eine 1- und 2-lampige Version, sowohl für die blanke Lichtleiste als auch für die Reflektorlichtleiste. Dies bietet noch mehr Flexibilität.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |