Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
    Signify

    PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2

    Google-Übersetzung,
    Die Gardco PowerForm LED-Fluter bieten eine außergewöhnliche Lichtleistung für große und stark frequentierte Bereiche wie Flughafenterminals, Bahnhöfe, Docks und Piers und gewährleisten so die Sicherheit und Sichtbarkeit Ihrer wertvollen Fracht. Dank modularer Größen und einer Auswahl an Optiken, darunter die exklusive PowerForm Airport Apron-Optik, liefern diese Fluter eine kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung von bis zu 138.600 Lumen (entspricht über 1.500 W HID). Ob Sie weitläufige Bereiche ausleuchten oder kritische Zonen und Gebäudefassaden gezielt anstrahlen möchten – PowerForm garantiert höchste Leistung bei gleichzeitig reduzierten Energie- und Wartungskosten.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Combines pole mounted area luminaires and floodlights in one family for a consistent aesthetic look across your outdoor site (see PowerForm Area PFAS)
      • A wide variety of sizes, lumen outputs, mounting options and optical distributions increase flexibility
      • Achieves optimal light levels with fewer luminaires compared to traditional 1500W HID solutions
      • Further enhance savings through optional controls
      Product Features:
      • Modular housing, available in four sizes offering 3, 4, 5, or 6 LED modules
      • Light output ranging from over 42,000 to 138,600 lumens
      • Four symmetric and asymmetric NEMA optical distributions, including an exclusive Airport Apron (AIRP) optic with low glare and excellent coverage
      • IK10 high-impact rating and IP66-rated optical assemblies and electrical housing
      • Slipfitter and yoke mount available, both with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings
      • Slipflitter aiming from -6 to 204 degrees for extensive flexibility in aiming both facades and critical zones
      • Control options include 5-pin and 7-pin twist lock receptacles and photocell button
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPowerForm_LED_high_output_floodlight_PFF_Gen2
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit