Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Google-Übersetzung,
Verteilertrennwand mit einer Breite von 72 mm, hergestellt aus der Montage von zwei 18 mm dicken und 900 mm/1200 mm breiten PREGY-Platten, die auf einen Metallrahmen geschraubt werden, der einen Konstruktionshohlraum begrenzt. Dieses Produkt ist nur auf dem französischen Markt erhältlich.
Spezifikation
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_PW_D72-36
  • ProduktfamiliePartitions & Interior walls
  • ProduktgruppePrégymétal
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit