Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Freiliegender Wasserklosett-Spülmesser für bodenmontierte oder an der Wand hängende Spülbecken. Speziell für Salzwasser und schwierige Wasserbedingungen entwickelt. Erfüllt die Spezifikationen des US Navy Bureau of Ships. Modelltyp I – Klasse A stoßfest (werkseitig auf 3,5 gpf/13,2 Lpf eingestellt) Ventileinstellbereich: 0,5 gpf/1,9 Lpf bis 16,0 gpf/60,6 Lpf Werkseinstellungen bei 40 psi (275 kPa) – Spülmenge variiert mit dem Druck und Durchflussmenge
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für Rotguss entsprechen
  • Das Ventil muss den geltenden Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit