Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Royal® 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Die Wassereinsparung wird durch den ADA-konformen, nicht feststellbaren Griff unterstützt, der verhindert, dass die Toilette das vorgesehene Spülvolumen überschreitet
  • Die Spülgenauigkeit wird durch die CID™-Technologie gesteuert, wodurch auch die Wassereffizienz verbessert wird
  • Die Unversehrtheit des Produkts wird durch die vandalensichere Stoppkappe aufrechterhalten
  • Die Haltbarkeit wird durch Messinggussteile mit hohem Kupfergehalt und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit erleichtert
  • Verstellbarer Saitenhalter
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit Dual Filtered Fixed Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_royal-111
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika