Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Enthält die erforderliche Wandplatte und einen violetten Wandflansch, um Benutzer darüber zu informieren, dass aufbereitetes Wasser verwendet wird.
  • Der gesamte organische Gummi wurde durch synthetische Verbindungen ersetzt.
  • Innenteile sind violett, um das Wartungspersonal darüber zu informieren, dass der Spülmesser für aufbereitetes Wasser ausgelegt ist.
  • Kritische Komponenten, einschließlich Abdeckung, Ventilkörper, Steueranschlag und Schweißlötsatz, sind aus halbrotem Messing gefertigt.
  • Der optionale violette Griff bietet zusätzliche Hinweise auf den Verbrauch von aufbereitetem Wasser.
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit festem Dual-Filter-Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den geltenden Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_royal-111-rw-sfsm
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit