Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Hauptsitz, Anschlagsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung für Chloraminbeständigkeit
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei (3) Sekunden
  • LED „Batterie schwach“ blinkt
  • Schweißlötadapter mit Hüllrohr und angegossenem Wandflansch mit Gewindestift
  • Modernste Photovoltaik-Technologie sorgt für Solarbetrieb
  • Solarbetrieben. Die Sensorbaugruppe wird von einer Solarzelle gespeist, die Strom aus dem künstlichen Innenlicht (Glühlampe, Leuchtstofflampe oder LED) gewinnt und als Energiequelle verwendet. Die Solarzelle kann bei 650 Beleuchtungsstärke (Lux) etwa 100 % Leistung liefern.
  • Vier (4) Batterie-Notstromquelle der Größe AA
  • Arbeitet mit einem Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern zur Erkennung von hohen und niedrigen Zielen
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Volumenanpassung, um Wassereinsparung zu gewährleisten
  • Flexrohr-Membran für längere Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand
  • Technische Metallabdeckung mit austauschbarem Linsenfenster
  • PERMEX® Synthesekautschuk-Membran mit doppelt gefiltertem festen Bypass
  • Courtesy Flush® Override-Taste
  • Die Override-Taste ermöglicht das manuelle Spülen, wenn die Stromquelle des Sensors ausfällt
  • Messingguss mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_solis-8111
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit