Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Archiviert

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXBR-65X950B
  • ProduktfamilieLED
  • ProduktgruppeTV
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)897
  • Breite (mm)1492
  • Tiefe (mm)108
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (kg)42
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSCCode451118
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit