Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal_Muros de contenção 389,5 mm_DrentexProtectPlus + SopraXPSPm80 + FlagonBsl200 + HA
SOPREMA

Portugal_Muros de contenção 389,5 mm_DrentexProtectPlus + SopraXPSPm80 + FlagonBsl200 + HA

Google-Übersetzung,

Schwimmende Abdichtungsbahn, 2 mm lang, bestehend aus einer 2 mm dicken PVC-P FLAGON BSL 200 -Kunststoffplatte, verstärkt durch Coextrusion und mit hoher Beständigkeit gegen mikrobiellen Befall und Wurzeldurchdringung, mit einer Zugfestigkeit >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), einer Bruchdehnung > 280 % (EN 12311-2) und einer statischen Durchstoßfestigkeit > 20 kg (EN 12730), verschweißt durch Heißluft-Thermofusion an den Überlappungen und verstärkt an den Ecken mit FLAG ANGLES .

Spezifikation
  • Camada de isolamento térmico constituída por placas de poliestireno extrudido com dimensões 1250x600 mm com juntas macho e fêmea com resistência à compressão de 250 kPa, condutividade térmica Lambda 0,036 W/mºK segundo a norma EN 13164 e espessura de 80 mm, tipo EFYOS XPS PM 80; Camada drenante em polietileno de baixa densidade (PEAD) com geotêxtil de polipropileno aglomerado de 500 g/m², com 7,5 mm de espessura e resistência à compressão >150 kPa, tipo DRENTEX PROTECT PLUS, ancorado mecanicamente com FIXAÇÕES DRENTEX e perfil inicial tipo DRENTEX PERFIL para evitar o deslizamento do sistema durante a compactação do solo, colocando o geotêxtil em contacto com o terreno.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000401-copy
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeWall insulation systems
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC-beschichtetes Polyester
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Kabinen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal