Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal_Revestimento251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL

Google-Übersetzung,

Trägerkonstruktion bestehend aus einem Schalldämmkomplex aus porösem Textilfaserfilz und asphaltfreier, polymerbasierter Kunststofffolie mit einer Dichte von 2.010 kg/m³, insgesamt 7,6 kg/m² und einer Dicke von 14 mm, Typ TECSOUND® FT 75 , befestigt an der Trägerkonstruktion mittels Kontaktkleber und mechanischer Befestigung mit PVC-Dübeln, Typ PT-H FIXAÇÃO ; selbsttragende Konstruktion aus verzinktem Stahl, bestehend aus einer 48 mm horizontalen Struktur (Kanal) auf TECSOUND S50 BAND 50 Stoßdämpfungsstreifen und einer 46 mm vertikalen Struktur (Ständer), die alle 600 mm angeordnet ist und auf die zwei 12,5 mm Gipskartonplatten geschraubt werden; Einbau von absorbierendem Material wie Mineralwolle, 45 mm dick und mit einer Dichte von 50 kg/m³, zwischen den Ständern und Einbau von Schalldämmung mit flexibler, selbstklebender, verstärkter Akustikmatte auf Basis von elastomerem Bitumen, mit einer Dichte von 1500 kg/m³, 6 kg/m² und einer Dicke von 4 mm, Typ INSOPLAST AA 6, zwischen den Paneelen.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000459-copy
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal