Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL

Google-Übersetzung,

Die Unterkonstruktion besteht aus einem Schalldämmkomplex aus porösem Textilfaserfilz und einer asphaltfreien, polymerbasierten Kunststofffolie mit einer Dichte von 2.010 kg/m³, insgesamt 7,6 kg/m² und einer Dicke von 14 mm, Typ TECSOUND® FT 75 , der mittels Kontaktkleber oder mechanischer Befestigung mit einem PVC-Dübel, Typ PT-H FIXAÇÃO , an der Unterkonstruktion befestigt wird; eine selbsttragende Konstruktion aus verzinktem Stahl besteht aus einem 48 mm horizontalen Profil (Kanal) auf einem stoßdämpfenden Streifen TECSOUND S50 BAND 50 und einem 46 mm vertikalen Profil (Ständer), das alle 600 mm angeordnet ist und auf dem eine 15 mm dicke Gipskartonplatte verschraubt wird; zwischen den Ständern befindet sich absorbierende Mineralwolle mit einer Dicke von 45 mm und einer Dichte von 50 kg/m³.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000460-copy
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal