Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems
SOPREMA

SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
SOPRANATURE® ist ein grünes Dachsystem für Terrassendächer auf Stahldecks, Holz- oder Betonträgern. Es kombiniert ein Begrünungssystem und ein verstärktes Wurzelbarriere-Doppelschicht-Imprägniersystem aus dem SOPREMIUM-Sortiment der SOPREMA-Gruppe. Erhältlich in erweiterbar, semi-intensiv und intensiv (Garten), passt sich SOPRANATURE® jedem Projekt, jedem Klima und jedem Gebäudetyp an, ob neu oder in Sanierung.
Spezifikation
  • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); -The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); -Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); -Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; -Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with the Technical Department of SOPREMA); - On concrete, possibility to create garden or multifunction roofing (paving slabs on pad, green roof, ...); - The extensible or semi-intensive SOPRANATURE system each new or rehabilitation project with implementation by semis, planting, cultivated rolls or by cultivated box, Toundra'Box. - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope);
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRC1PUGR_FR01
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialOrganisch
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_45_40_47_28
  • Klassifizierung07 33 63
  • Format2014TitelVegetated Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 29 15
  • OmniClassTitelVegetated Roof Covering
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit