Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES GLUED TO THE SUPPORT
SOPREMA

Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES GLUED TO THE SUPPORT

Google-Übersetzung,
Wasserdichtes System mit PVC- oder TPO-Dichtungselement, das durch Aufkleben mit Polyurethankleber auf den Träger aufgebracht wird
Spezifikation
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000261
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastisches Olefin
  • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11
  • OmniClassTitelSingle Layer Roof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit