Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rustik kilsten 2, 80/114x133x50
S:t Eriks
Archiviert

Rustik kilsten 2, 80/114x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer9533-050207
  • ProduktfamilieMarksten
  • ProduktgruppeRustik kilstenar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)159
  • Tiefe (mm)133
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameStone bricks
  • UNSPSCCode30131604
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit