Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

Google-Übersetzung,
5PR-8W12-C 8-Zoll-Vorspüleinheit zur Wandmontage mit niedrigem Durchfluss und 12-Zoll-Schwenkdüsen-Zusatzhahn
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-029
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeEquip Pre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.69
  • Breite (Inches)11.75
  • Tiefe (Inches)16.5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (lbs)12.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit