Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Wandmischbatterie mit poliertem, verchromtem Messingkörper, Zusatzarmatur mit Druckkartusche und Hebelgriff, 12-Zoll-Schwenkdüse mit Strahlreglerauslass, 18-Zoll-Steigrohr, 44-Zoll-Flexschlauch aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff, 1,42 GPM Sprühventil, Kompressionskartuschen mit Federventilen, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Inneneinlässe, verstellbare 6"-Wandhalterung, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EPAct 2005-konform.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-039
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)37.56
  • Breite (Inches)12.62
  • Tiefe (Inches)16.44
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA