Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket

    B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket

    Google-Übersetzung,
    8-Zoll-Wandmischbatterie mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, Zusatzarmatur mit Druckkartusche und Hebelgriff, 8-Zoll-Schwenkdüse mit Strahlreglerauslass, 18-Zoll-Steigrohr, 44-Zoll-Flexschlauch aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff, 1,42 GPM Sprühventil, Kompressionskartuschen mit Federventilen, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Inneneinlässe, verstellbare 6"-Wandhalterung, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EAcact 2005-konform.
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-0133-ADF08-B
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppePre-Rinse Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)37.56
    • Breite (Inches)12.62
    • Tiefe (Inches)16.44
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA