Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RHB
Tamlyn

Horizontal Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RHB

Google-Übersetzung,

Das Profil erzeugt eine horizontale Fuge, die mit der vertikalen Fuge harmoniert und diese ergänzt. Ein patentierter Haltebügel auf der Rückseite verhindert ein Durchbiegen bei Ausdehnung.

MATERIAL
Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .050" ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

BEENDEN
Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim®-Artikel grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, entweder nur mit Farbanpassung an die Vorderseite oder mit vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert ist lagernd, Sonderanfertigungen sind möglich (Mindestbestellmengen gelten).

NOTIZ

Bei horizontalen Anwendungen, bei denen sich Wasser im äußeren Flansch sammeln kann, darf XtremeTrim® Horizontal Board Reveal nicht verkehrt herum montiert werden.

Spezifikation
  • RHB516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    RHBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-013
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeReveal, Horizontal, Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA