Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Google-Übersetzung,

Das Design ahmt die Optik eines Eckstücks aus Holz authentisch nach, ohne dessen Pflegeaufwand. Es eliminiert das im Laufe der Zeit anfällige Holz-Inneneckstück, das splittern oder verrotten kann.

*Saum auf Anfrage mit Grundierung erhältlich.

*Alle Standardfarben mit Saum.

MATERIALS: Primed: .019″ ± .003 Galvanized steel with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion. Color Matched: .019 ± .003 Aluminum sheet coated 2 sides with paint system that is specifically formulated for exterior applications. Available in most popular Siding and Soffit colors. Specify color code using Color Palette on page 6. 10′ Length Standard. All dimensions are nominal.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-032
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeInside Corner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA