Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1926 _ Anti-freeze valve male/male
1926 _ Anti-freeze valve male/male
    TIEMME

    1926 _ Anti-freeze valve male/male

    Google-Übersetzung,

    Das Frostschutzventil Art. 1926 ist so konstruiert, dass es den Abfluss der Kühlflüssigkeit ermöglicht, wenn die Kühlkreislauftemperatur einen bestimmten Wert erreicht.
    Ein Durchschnittswert von 3°C wird erreicht, wodurch die Eisbildung im Wasserkreislauf der Wärmepumpe verhindert und mögliche Schäden an der Maschine und den Rohrleitungen vermieden werden.
    Die Funktion des Ventils wird durch ein rein mechanisches System gewährleistet, das seinen Betrieb auch bei fehlender Stromversorgung sicherstellt.

    Frostschutzventil, Außengewinde UNI ISO 228.

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1" (DN25) bis G1"1/4 (DN32) .

    Ähnliche Produkte:
    Art. 2361-2371-2381 Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde und Aluminiumgriff
    Art. 2311-2321-2331 Kugelhahn mit vollem Durchgang, Innen-/Außengewinde und Aluminiumgriff
    Art. 1665 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr
    Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule

    Spezifikation
    • Art. 1926
      Anti-freeze valve, male threaded connection
      Production range G1" (DN25) and G1"1/4 (DN32)
      Body: brass CW617N

      Maximum working temperature: 65°C
      Minimum working temperature: 0°C
      Opening temperature (fluid): 3°C
      Closing temperature (fluid): 4°C
      Thread: Male ISO 228





    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1926_Anti-freeze-valve_Valvola-antigelo
    • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • ProduktgruppeANTI-FREEZE VALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves