Das motorbetriebene Ventil kann zur Regelung und Aufzeichnung von Einzel- oder Mehrfachheizsystemen mit alternativer Energieversorgung sowie von allgemeinen Automatisierungssystemen eingesetzt werden.
Dieses Ventil dient dem Absperren des Wärmeträgerfluids und ist daher als universelles Zonenventil für jede Installationslösung geeignet. Manuelle Betätigung möglich.
Die Ventile der Position 2137 haben die Funktion des Abfangens und Ausgleichens und können direkt im Wärmekraftwerk oder an linearen Verteilern installiert werden.
Diese Ventile müssen entsprechend der auf dem Ventilkörper mittels eines Pfeils dargestellten Wasserzirkulationsrichtung installiert werden.
Kugelhähne mit vollem Durchgang und Servomotor mit drei Gewindeanschlüssen (Außengewinde)
Erhältlich mit Servomotor, der das Ventil betätigt:
Art. 2137 - 90°-Drehung durch Bewegung von der Schließposition (Bypass) in die Öffnungsposition und umgekehrt.
Breites Sortiment verfügbar, für jeden Bedarf an Anschlussinstallationen von G3/4" (DN20) bis G1" (DN25).
Verfügbare Produkte:
Art. 2133 mit zwei männlichen Verbindungen.
Art. 2137 mit drei männlichen Verbindungen.
Art. 2138 mit zwei Verbindungen zwischen Mann und Frau.
Art. 2136 mit vier männlichen Verbindungen.
Art. 2139 ohne Servomotor.