Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2570 _ EOLO bibcock valve male with T handle
TIEMME

2570 _ EOLO bibcock valve male with T handle

Google-Übersetzung,

Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

Bibcock-Kugelhahn mit Gewindeanschluss, Außengewinde UNI ISO 228
Erhältlich mit T-Griff.

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss ab G1/2" (DN15).

Verfügbar in folgenden Versionen:
- Roter T-Griff
- Blauer T-Griff


Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr

Spezifikation
  • Art. 2570
    Bibcock ball valve for water with threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red/Blue T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228








Technische Spezifikation
  • Referenznummer2570_Ball-bibcock_Rubineto-Sfera
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011375
  • ETIM-NameWater tap
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves