Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3160GN _ Automatic loading valve for closed circuits
3160GN _ Automatic loading valve for closed circuits
    TIEMME

    3160GN _ Automatic loading valve for closed circuits

    Google-Übersetzung,

    Automatische Ladeventile werden in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt , um fehlendes Wasser wieder in das System zu integrieren, um einen konstanten Druck auf dem eingestellten Wert zu halten, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.

    Automatische Ladeventile arbeiten mit einem Eingriffsdruck von 0,5 bis 6 bar.

    Das Rückschlagventil ist integriert, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung fließt.

    Automatische Ladeventile, Gewindeanschluss Außen-/Innengewinde UNI ISO 228.
    Erhältlich mit Aufsatz für Manometer.

    Erhältlich mit Anschluss G1/2" (DN15).


    Verwandte Produkte:
    Kunst. 3130N-3135N Selbstreinigender Filter Stecker/Stecker mit Endstück
    Kunst. 3110N Druckminderer mit Innengewinde

    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1552 Generischer gerader Nippel Männlich/Männlich
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr

    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 2080 Manometer mit unterem Anschluss

    Spezifikation
    • Art.3160GN
      Automatic loading valve, male/female thread
      Available with connection G1/2" (DN15)
      Body: brass CW617N chrome plated
      Cartridge: POM

      Maximum working temperature: 65°C
      Maximum upstream pressure: 16 bar
      Downstream setting field: 1÷6 bar
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male/Female ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3160GN_Automatic-filling-valve_Valvola-riempimento-automatico
    • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • ProduktgruppeFILLING UNITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010071
    • ETIM-NameFill and drain valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC