Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COPERTEC - Rete Anticaduta
COPERTEC - Rete Anticaduta
COPERTEC - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERTEC - Rete Anticaduta

    Google-Übersetzung,

    COPERTEC - Das zertifizierte Fallschutzgitter

    Elektrogeschweißtes Gitter mit dreifacher Webkante an jedem Ende. Sowohl horizontale als auch vertikale Drähte sind gerade und feuerverzinkt.

    Die Verwendung dient dem Schutz vor Absturzgefahr bei Wartungsarbeiten an Dächern von Industrie-/Landwirtschaftsgebäuden.

    Copertec-Netze werden in 25-m-Rollen verkauft, die auf Paletten mit jeweils 9 Rollen platziert und in eine recycelbare Polyethylenfolie eingewickelt sind.

    Copertec, das erste und einzige permanente Absturzsicherungssystem, ist von ITC mit Technical Agreement Nr. 650/19 vom 29.10.2019 zertifiziert .

    Spezifikation
    • MESH: Electro welded

      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCopertec
    • ProduktfamilieFALL PROTECTION SYSTEM
    • ProduktgruppeANTI-FALLING MESH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety and protection

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika