Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit

    Aragon Fit

    EFFIZIENZ, QUALITÄT UND INTELLIGENZ AUF PRO-NIVEAU

    Das neue Feuchtraumleuchten-Niveau: Die Aragon Fit LED kombiniert höchste Lichtqualität und Effizienz und lässt sich durch den modularen Aufbau perfekt an die Anforderungen vor Ort anpassen. Für minimalen Energieverbrauch und maximalen Komfort sind die Leuchten schnell und einfach vernetzt, wahlweise per DALI oder Funk.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      EnergieeffizienzBis zu 180 lm/W
      Lumenpakete2.300 lm - 13.000 lm
      LebensdauerHE: L80 100.000 h tq 25°C
      L80 70.000 h tq 25°C
      Spezielle LT/HT Varianten -40° - +50°
      Farbwiedergabe/-temperaturenRa > 80/ Ra> 90
      4.000 K
      6.500 K
      HCL: optional
      LichtverteilungP-W (breitstrahlend), P-N (tiefstrahlend), P-VW (sehr breitstrahlend), P-XW (extrem-breitstrahlend), P-AW (asymmetrisch-strahlend)
      Elektrische AusführungET, ETDD, Mulitlumen, CLO optional
      Schutzart / SchutzklasseIP 66
      PMMA: IK03
      PC: IK08
      CR (Polyamid): IK07
      SensorikHFS, HFSB / HFSX
      SteuerungSchwarmintelligenz
      LiveLink: Kontrolle, Steuerung, Monitoring + Spezielle LiveLink WiFi Funksanierungslösung
      Leuchtenfarbehellgrau, ähnlich RAL 7035 / transluzent
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAragon_Fit
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeLuminaires with higher degree of protection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa