Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED

    CREAVO D / D2 / D3 LED

    CREAVO D LED-DECKENANBAULEUCHTE

    DAS ZUKUNFTSGERICHTETE LICHT

    Creavo ist die Lösung für gerichtetes Licht im Büro: Zur Wahl stehen drei Optiken mit ConVision® Technologie, diverse Modulmaße und vier Montagearten. Typisch für die Leuchtenfamilie: Die Lichtkammern als Designelement. Über den IoT-Harbour lassen sich zudem Lichtmanagement, Notlicht und Location Based Services umsetzen.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Bauformenrechteckig, quadratisch
      MontageartenEinlege-, Einbau-, Anbau-, Hängeleuchte
      EntblendungUGR<16; UGR<19
      EnergieeffizienzBis zu 150 lm/W
      Lumenpakete1.500 - 7.800 lm
      LebensdauerL90 B50 50.000 h
      Farbwiedergabe/-temperaturenCRI 80 / 90
      Lichtverteilungwide beam19 / wide beam16 plus Wallwasher im gleichen Design
      Elektrische AusführungET / ETDD
      Schutzart raumseitig / SchutzklasseIP 40
      SensorikTageslicht und Präsenz
      SteuerungLiveLink + Beacon für Location Based Services
      Notlicht3h Einzelbatterie
      LeuchtenfarbeWeiß + Grau / Weiß + Weiß / Weiß + Schwarz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCREAVO_D
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa