Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04

    AMATRIS G4 C04

    AMATRIS LED-DOWNLIGHT DECKENAUSSCHNITT Ø 120 MM

    EINFACH, FLEXIBEL UND SCHNELL

    In Sachen Leuchtenlichtstrom zählt das kompakte LED-Einbaudownlight Amatris mit 1400 lm bzw. 1900 lm zu den ganz Großen.
    Mit seinem reduzierten Deckenring und dem weißen Reflektor lässt es sich in nahezu jede Umgebung integrieren.

    DIE HERAUSFORDERUNG
    Wenn es um die unkomplizierte Beleuchtung bzw. Sanierung von Aufenthalts- und Wegezonen geht, sind LED-Downlights häufig das Mittel der Wahl. Sie sind schnell und einfach in abgehängten Decken installiert und reduzieren durch ihr energieeffizientes Licht die Betriebskosten. Dabei wird jedoch häufig das gestalterische Potenzial der Downlightsvernachlässigt, welche die Atmosphäre des Raumes durch Leuchtendesign und Lichtwirkung mit beeinflussen. Darüber hinaus stellen Bildschirmarbeitsplätze Anforderungen an die Downlights, denen sie häufig nicht gerecht werden können.

    DIE LÖSUNG
    Die Amatris G4 LED überzeugt nicht nur im Blick auf Energieeffizienz und einer besonders einfachen Montage. Mit zwei verschiedenen Baugrößen und Reflektoren ist das Downlight auch licht- und designtechnisch ausgesprochen anpassungsfähig. Besonders praktisch für eine Sanierung: Die große Bauform der Amatris G4 LED besitzt einen besonders breiten Rand, mit dem sich auch größere Deckenöffnungen sauber abdecken lassen. Mit der Amatris G4 LED haben Planer und Installateure ein energieeffizientes und flexibles Downlight im Portfolio, das sich hervorragend für die Sanierung eignet. Darüber hinaus bietet es mit verschiedenen Ankleidungen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und mit ihren UGR<19 Varianten außerdem eine Lösung für Bildschirmarbeitsplätze.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE FEATURES

      Energieeffizienz>100 lm/W
      Lumenpakete1.400, 2.000 und 2.600 lm
      Farbwiedergabe/-temperaturen3.000 und 4.000 K
      LebensdauerL80 50.000 h (tq 25°C)
      Lichtverteilungbreitstrahlend
      Elektrische AusführungET, ETDD
      SchutzartIP44, IK02
      Deckenausschnitte120 und 200 mm
      SteuerungLiveLink: Kontrolle, Steuerung; NEU: LiveLink WiFi Funksanierungslösung
      LeuchtenfarbeWeiß, mit weißem oder hochglänzendem Reflektor
      Zubehöre/ VariantenNetzweiterleitungsbox vormontiert; Diverse Ankleidezubehöre; UGR<19 Varianten in beiden Baugrößen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramatris-g4-c04
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeDownlights and spotlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPMMA
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa