Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tago S 135 LED
Tago S 135 LED
Tago S 135 LED

    Tago S 135 LED

    Leuchtentyp

    LED-Standleuchte mit direkt und indirekter Lichtstromverteilung, dimmbar.

    Optisches System

    Optisches System bestehend aus einer prismatischen PMMA-Abdeckscheibe für den Direktanteil und einer klaren PMMA-Abdeckung für den Indirektanteil. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19.

    Spezifikation
    • LED-System
      Bemessungslichtstrom 13500 lm, Bemessungsleistung 95,00 W, Leistungsfaktor λ> 0,9, Leuchten-Lichtausbeute 142 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichsteFarbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) =50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU)2019/2020) austauschbar.

      Leuchtenkörper
      Leuchtenkörper aus Aluminium. Bestehend aus Leuchtenkopf, Standprofil undStandfuß. Oberfläche Glattlack pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016).Leuchtenkopf und Mast in rechteckiger Ausführung. Der Standfuß ist u-förmig.Maße Leuchtenkopf: 835 mm x 300 mm, Leuchtenhöhe: 1960 mm. Schutzklasse (EN61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262:IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 14,7kg.

      Elektrische Ausführung
      Mit elektronischem Betriebsgerät, dimmbar (integriert). Leuchte mittelsTastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). DasBetriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020)austauschbar. Die Bedienung nach dem Touch-Dimm-Prinzip erfolgt über einen imLeuchtenmast plan zur Mastoberfläche eingelassenen Tastsensor. Direkt- undIndirektanteil getrennt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegendenAnforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzesund trägt die CE-Kennzeichnung.

      Lichtmanagement
      Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Eineeingeschaltete Leuchte reduziert die Lichtleistung um 70%, wenn innerhalb einesZeitraums von 30 Minuten keine Bewegung erfasst wurde. Nach weiteren 30 Minutenohne Bewegungserkennung wird die Leuchte ausgeschaltet. Der Tageslichtsensorermöglicht bei Aktivierung ein konstantes Helligkeitsniveau im Umfeld derLeuchte. Der Helligkeits-Referenzwert kann mittels Taster verändert undabgespeichert werden. Ein DIP-Schalter ermöglicht die Einstellung undKombination der Lichtmanagement-Betriebsarten (Bewegungs-Sensor Ein/Aus,Tageslichtsensor Ein/Aus).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertago-s-135-led
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeFree-standing and desktop luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1960
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)835
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000300
    • ETIM-NameFloor luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa