Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Google-Übersetzung,

    Mit Eaton Managed Rack-PDUs, auch Switched PDUs genannt, können Sie kritische Faktoren wie Spannung, Strom und Leistungsfaktor überwachen und steuern. Diese Informationen auf Steckdosenebene ermöglichen Ihnen, die richtige Entscheidung hinsichtlich des Energieverbrauchs in Ihrem Rechenzentrum zu treffen. Unsere fortschrittlichsten Switched PDUs, Eaton Managed vertikale und horizontale Einheiten, verfügen außerdem über eine ferngesteuerte Ein-/Ausschaltfunktion für Steckdosen, mit der Sie angeschlossene Geräte neu starten können. Sie profitieren außerdem davon, dass Sie ungenutzte Steckdosen abschalten können, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.


    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30-Eingang, 10ft Kabel, 5,8kW, 32A, 208V, 42 Steckdosen (24)C13 (18)C39
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEVMAL630X
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppeManaged Rack PDU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit