Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included

    42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included

    4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    42U-Serverschrank mit Standardtiefe für 19-Zoll-Rack-Ausrüstung Dieses SmartRack® 42U-Rack-Gehäuse ist für Netzwerkverteilerschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Backoffices und andere Bereiche mit wichtigen IT-Geräten für die Rackmontage konzipiert. Der SRX42UB ist aus strapazierfähigem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung gefertigt und hat eine maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360 kg und eine maximale rollende Tragfähigkeit von 1020 kg. Schützt wichtige Ausrüstung Die umkehrbare Vordertür, die geteilten Hintertüren und die halbgroßen Seitenwände lassen sich sicher verriegeln, um Schäden, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die Türen, Seitenwände und die obere Abdeckung sind für eine schnelle Entriegelung ausgelegt, was den Zugang zu angeschlossenen Geräten und Kabeln mit geringem Aufwand erleichtert. Praktische Zugangsöffnungen von oben und eine offene Unterseite ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank. Die belüfteten Türen ermöglichen einen großzügigen Luftstrom von vorne nach hinten, damit Ihre Ausrüstung kühl bleibt und optimal funktioniert. Einfache Gehäuse- und Geräteinstallation Dieses 42-HE-Server-Rack wird komplett montiert für eine schnelle und einfache Bereitstellung mit vorinstallierten Rollen geliefert, mit denen Sie es über eine ebene, glatte, stabile Oberfläche und durch eine zwei Meter lange Standardtür in die gewünschte Position manövrieren können durch Justieren der Leveler stabilisiert. Vier Montageschienen lassen sich in 6,35-Millimeter-Schritten anpassen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 850 Millimeter aufzunehmen. Werkzeuglose 0-HE-Montageschienen ermöglichen eine schnelle Installation von bis zu vier kompatiblen PDUs und vertikalen Kabelmanagern. Konzipiert für die Anreihung mehrerer Gehäuse in einer Reihe Integrierte Anreihhalterungen ermöglichen die Kombination von zwei oder mehr Rack-Schränken in einer Reihe. Die Mitte-zu-Mitte-Breite kann auf 600 Millimeter eingestellt werden, um den Bodenfliesen von Standard-Rechenzentren zu entsprechen. Erfüllt die Standards der Zahlungskartenindustrie Der SRX42UB bietet physische Geräte- und Mediensicherheit, die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderlich ist. Dies ist unerlässlich für Unternehmen, die Kreditkarteninformationen verarbeiten, speichern und/oder übermitteln.
    Spezifikation
    • Rack Height 42U

      Maximum Device Depth (cm) 83.82

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 212.09 x 65.40 x 66.04

      Shipping Weight (kg) 150.14

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.00 x 104.78

      Unit Weight (kg) 135.62

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1,361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1,021

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Factory Preset Rack Depth (mm) 705

      Maximum Device Depth (mm) 838

      Minimum Device Depth (mm) 102

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRX42UB
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)23.6
    • Tiefe (Inches)41.25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)299
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit