Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet for integrated fridge / freezer

Cabinet for integrated fridge / freezer

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Schrankproduktfamilie, die mehrere Optionen für Design und Funktionalität umfasst.

Der Schrank ist für den integrierten Kühl-/Gefrierschrank geeignet

Spezifikation
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Technische Spezifikation
  • Referenznummercabinet-for-integrated-fridge-freezer
  • ProduktfamilieTvis kökkener
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1952
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)581
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark