Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade
FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade

    FineLine - Holz-Alu Pfosten-Riegel-Fassade

    Die UNILUX-Reihe „FineLine“ besticht mit schlanken und zugleich massiven Pfosten-Riegel-Fassaden aus Holz und Alu. Das Beste: Dank der raffinierten Verbindungstechnik halten die großen Glasfassaden selbst den kniffligsten architektonischen Anforderungen stand.

    Wie funktioniert eine Pfosten-Riegel-Fassade?

    Meterhoch, aber millimetergenau: Die Riegel-Pfosten-Fassade in Holz-Alu trägt sich selbst. Die gezielte Verbindung aus waagerechten Riegeln und senkrechten lastabtragenden Pfosten ermöglicht es, große Flächen über mehrere Geschosse hinweg individuell zu verglasen. Für maximale Gestaltungsfreiheit können Sie auf Wunsch neben einzelnen Schiebe-Elementen auch Festverglasungen integrieren. Mit einer Wunschfassade von UNILUX stimmen Sie die Glasfassade perfekt auf Ihr Interieur ab!

    Spezifikation
    • CE-Produktzulassung gemäß DIN EN 13830

      Luftdurchlässigkeit: Klasse AE 1.200

      Wasserdichtigkeit: RE 1350

      Widerstand gegen Windlast: +/- 2.400 Pa

      Schlagfestigkeit: Klasse E5 / I5

      Einbruchsicherheit: RC2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-fineline-wood-alu-curtain-wall
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeFineLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows