Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS HR L petites plaques FR
URSA XPS HR L petites plaques FR

    URSA XPS HR L petites plaques FR

    Google-Übersetzung,
    Das URSA XPS-Sortiment ist für Menschen gedacht, die eine einfach zu handhabende und zu installierende Isolierung mit hoher mechanischer Druckfestigkeit suchen. Das Sortiment wird speziell für einige Anwendungen empfohlen: Fußbodenheizung, Flachdächer, Isolierung von außen, Gründächer,... Die Hauptvorteile von URSA XPS sind: - Hohe Wärmeleistung, - Außergewöhnliche mechanische Beständigkeit, - Perfekte Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit, - Leicht zu handhaben und zu schneiden, - Gute Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel
    Spezifikation
    • URSA XPS HR L is a smooth surfaced high resistance extruded polystyrene board with leather and hinged edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 30, 40,50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 1.00, 1.35, 1.70, 2.05, 2.40, 2.75, 3.10, 3.45, 3.80, 4.15 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/488 and the performance declaration n°33XPSH3016111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,029 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 300 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, compression creep CC(2/1,5/50)125, short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%, forced absorption by diffusion WD(V) 3% and freeze-thraw cycle resistance FT2.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_MAT_XPS_HR_300_29_L_100_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich