Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool Pureone TWF 37 IT
URSA Mineral wool Pureone TWF 37 IT
URSA Mineral wool Pureone TWF 37 IT

    URSA Mineral wool Pureone TWF 37 IT

    Google-Übersetzung,
    URSA PUREONE-Mineralwolleprodukte sind völlig frei von Formaldehyd und verwenden natürliche wärmehärtbare Bindeharze. Ideal für die Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden. Die akustische Leistung der URSA PUREONE, wie dynamische Steifigkeit, Luftströmungswiderstand und Schallabsorption, wurde sorgfältig optimiert, um maximalen akustischen Komfort in Gebäuden zu erreichen. Darüber hinaus bieten die niedrigen Wärmeleitfähigkeitswerte einen hervorragenden thermischen Komfort. Bevorzugte Anwendungen sind Steildächer, Dämmung in der Leibung, nicht bewohnbare Dachböden und Umfassungsmauern. Hervorragende Reaktion auf Feuer.
    Spezifikation
    • URSA PUREONE TWF 37 rolled up panel, made of water-repellent mineral wool, totally free of formaldehyde, composed of artificial glass fibres and natural thermosetting resins with an organic base, breathable, odourless, 100% recyclable, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, RAL, certified Der Blaue Engel and Indoor Air Confort GOLD by Eurofins. The panel is CE marked according to EN 13162 and has the following characteristics: thickness 40,50,60,80 and 100 mm; length 7.00 m; width 0.625 m; without coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.037 W/mK and thermal resistance RD 1.05, 1.35, 1.60, 2.15 and 2.70 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -3/+10 mm according to EN 823; dimensional stability Δε < 1% at 23°C temperature conditions and 90% relative humidity, according to EN 1604; specific resistivity to the air flow Rs ≥ 5 kPa・s/m2, according to EN 29053; resistance to the passage of water vapour μ equal to 1, according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT_MAT_GLW_PUO_TWF_37_100_1
    • ProduktfamilieURSA PURE ONE
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    San Marino