Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    Google-Übersetzung,
    URSA AIR Mineralwollplatten sind unsere Lösung für den Bau von Klimakanälen. Sie bieten eine hervorragende Wärmedämmung, haben hervorragende akustische Eigenschaften: eine Reduzierung des Schalls, der sich entlang des Kanals ausbreitet, und ein optimales Brandverhalten.
    Spezifikation
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerair_zero
    • ProduktfamilieAIR
    • ProduktgruppeZero
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit