Spiegelschrank Fryken 1000 mm mit doppelseitigen Spiegeltüren und vier verschiebbaren Glasböden. Der Spiegelschrank ist für die Elektroinstallation im Dach vorbereitet. Beleuchtung in der unteren LED 9,5W. Inklusive 230-V-Steckdose und Magnetleiste. Ein Vergrößerungsspiegel zur optionalen Platzierung ist im Lieferumfang enthalten. Energieklasse A++. Schutzklasse IP44. Farbtemperatur 3000K. Dimmbar.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Norwegen |
Schweden |