Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High cabinet height 2100mm with five internal drawers 500mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 500mm

Google-Übersetzung,

Hochschrankhöhe 2100 mm mit fünf Innenschubladen 500 mm

Spezifikation
  • 2606850N High cabinet height 2100mm with five internal drawers 500mm, single finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPantry-cabinet-with-five-full-drawers-2100mm-500mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeHigh Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden