Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brisa 4630 floor single
Brisa 4630 floor single
    Vibia

    Brisa 4630 floor single

    Google-Übersetzung,
    Brisa ist eine eingebaute Außenleuchte, die drehbar und verstellbar ist. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Gartenflächen und Wegen. Entworfen von Liévore, Altherr, Molina, ist es in zwei Ausführungen erhältlich: Khaki-Lack oder Mattoxid.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-brisa-4630
    • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
    • ProduktgruppeOutdoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1190
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit