Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOTS 4670 Design Martín Azúa
DOTS 4670 Design Martín Azúa
DOTS 4670 Design Martín Azúa
DOTS 4670 Design Martín Azúa
DOTS 4670 Design Martín Azúa
DOTS 4670 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4670 Design Martín Azúa

    Bei der Dots Kollektion werden mit kompakten, leuchtenden Kreisen Lichtpunkte auf eine Wand gezeichnet. Egal ob sie einzeln als funkelndes Juwel angebracht sind oder in Kombination mit anderen an der Wand eine leuchtende Galaxie entstehen lassen, Dots Wandleuchten sorgen immer für personalisierte Beleuchtungslösungen. Sie sind in vier Varianten erhältlich: als grafische Leuchten mit gebündeltem Licht, als Leselicht und als Umgebungslicht (in zwei verschiedenen Versionen). Wie die Noten bei einem Konzert lassen die Dots Wandleuchten eine Melodie aus Licht entstehen und verleihen jedem Raum mit ihren Lichtkegeln und Strahlenkränzen eine ganz besondere Atmosphäre.

    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-dots-4670-ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeWall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Puerto Rico
    USA