Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Google-Übersetzung,
Meridiano ist eine Außenleuchte mit unterschiedlichen Funktionen, bei der Materie und Licht in einem einzigen Körper integriert sind. Meridiano kann tagsüber als Sitzgelegenheit im Freien und nachts als Außenlampe verwendet werden. Entworfen von Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Erhältlich in Beigegrau und Offwhite.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-meridiano-4710_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProduktgruppeOutdoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18
  • Breite (Inches)25.25
  • Tiefe (Inches)25.25
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)51.54
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit