Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Meridiano ist eine Außenleuchte mit unterschiedlichen Funktionen, bei der Materie und Licht in einem einzigen Körper integriert sind. Meridiano kann tagsüber als Sitzgelegenheit im Freien und nachts als Außenlampe verwendet werden. Entworfen von Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Erhältlich in Beigegrau und Offwhite.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-meridiano-4715
  • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProduktgruppeOutdoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)320
  • Breite (mm)920
  • Tiefe (mm)920
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)16.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit