Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo 5776 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5776 Design by Lievore Altherr

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Tempo Pendelleuchten sind ein Entwurf von Lievore Altherr. Der am Kabel aufgehängte Diffusor aus mundgeblasenem Glas bietet subtile Nuancen von Transparenz und Lichtdurchlässigkeit. Alle Modelle der Tempo-Kollektion sind mit LED-Beleuchtung ausgestattet.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-tempo-5776
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendant Lamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-22
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien