Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop

    Cassandra Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    BQ6728 ist vom Himmel kurz vor einem Regenschauer inspiriert und zeigt einen sanften grauen Hintergrund mit feinen weißen Adern, die an fallende Regentropfen erinnern. Dieses subtile Zusammenspiel fängt die ruhige, besinnliche Stimmung der Natur vor dem Regen ein.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercassandra-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeCassandra BQ6728
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework