Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop

    Merazo Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert vom natürlichen Calacatta-Marmor, besticht Vicostone Merazo durch seine tiefe und moderne Ausstrahlung. Mit seinem warmen Hintergrund und der kühl-weißen, quarzitähnlichen Maserung ist dieses Design luxuriös und vielseitig für die Inneneinrichtung.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermerazo-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeMerazo BQ9800
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika