Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Hochschrank – (Schmal) – 50 cm – Serie İntegra – VitrA

    Produktcode: 62014 - 62015 - 62016 - 62017 - 62018 - 62019

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTallUnit-Narrow-50cm-Vitra-integraSeries-62014-62015-62016-62017-62018-62019
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeTall Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1550
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit