Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 80cm - With 1 drawer - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With 1 drawer - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With 1 drawer - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With 1 drawer - İntegra Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschbeckenunterschrank - 80 cm - Mit 1 Schublade - Serie İntegra - VitrA

    Produktcode: 61903 - 61904 - 61905

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWashbasinUnit-80cm-With1drawer-Vitra-integraSeries-61903-61904-61905
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)765
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit