Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECO VISTA™ Aluminum Railing System

ECO VISTA™ Aluminum Railing System

4.2 out of 5 stars4.2(22 reviews)
Google-Übersetzung,

Die Eco-Linie von VIVA Railings ist eine wirtschaftliche Reihe von Geländersystemen, die gleichzeitig die DNA von VIVAs hoher Qualität und außergewöhnlich modernen Designs beibehalten. Die Eco-Linie ist eine neue Abkehr von den derzeit auf dem Markt erhältlichen Standard- Aluminiumgeländersystemen mit sperrigem Vorhangfassadenprofil.

Das Aluminium-Geländersystem Eco Vista ist ein übermodernes Design, das sich ideal für hochwertige Wohnanwendungen in Mehrfamilienhäusern eignet. Das Design besteht aus einem schlanken Pfosten von 1 Zoll x 2,5 Zoll mit einer oberen Schiene in ovalen oder rechteckigen Profilen. Die Füllung besteht typischerweise aus Verbundglas mit schwebenden vertikalen Kanten. Kundenspezifische farbige oder gemusterte Glasfüllungen sind auf Anfrage erhältlich.

Eco Vista- und Eco Ellipse-Systeme sind in allen standardmäßigen RAL-Pulverbeschichtungen oder Kynar-Farben erhältlich, kundenspezifische Farben sind auf Anfrage erhältlich.

WARUM ALUMINIUM?

Aluminium bietet ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und hält gleichzeitig die Kosten niedrig. Die kürzeren Vorlaufzeiten, die Wirtschaftlichkeit und das schnelle Prototyping machen Aluminium-Geländersysteme für Architekten und Bauunternehmer gleichermaßen attraktiv.

Aluminium ist extrem flexibel und bearbeitbar und ermöglicht mehrere Designoptionen für alle Ihre individuellen Anforderungen. Darüber hinaus haben Sie bei Aluminium fast so viele Veredelungsmöglichkeiten wie bei Edelstahl.

Die Langlebigkeit von Aluminium bedeutet, dass es zahlreichen Wetterbedingungen und Umgebungen standhalten kann und extrem korrosions- und rostbeständig ist.

Die Energie zur Herstellung einer Tonne Aluminium für die Herstellung beträgt nur 5 % der Energie für andere Materialien, wodurch fast 10 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden – ein zusätzlicher Vorteil, der die LEEDS-Bewertungen für ein Projekt verbessert.

Spezifikation
  • Post Material:
    Aluminum

    Finish:
    Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹
    Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

    Size:
    2.5"x1.1" rectangular section for fascia mounted post, and T section for top or core mounted post, @ 4'-0" MAX. O.C.

    Mounting Options
    Core or Top mount.

    INFILL MATERIAL:  Glass

    1. A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

    Size/Spacing for Glass Finish:

    3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
    Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
    Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

    TOP RAIL MATERIAL:

    1. Aluminum 
      Finish:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $
      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$
      Size/Spacing for Top Rail:
      -       Rectangular 3.2"x1.1" (TR1)
      -       Rectangular 4.3"x1.2" (TR2)
      -       Oval 3.5"x1.9" (TR3)
    1.  IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
    2.  $ to $$$: Indicates finish type comparative cost.

    Keywords: Alumium Railings, Aluminum Rail, Economical Railings

Technische Spezifikation
  • Referenznummereco-vista-aluminum-railing-system
  • ProduktfamiliePost Systems
  • ProduktgruppeECO VISTA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM CodeEC012260
  • ETIM NameHandrail system
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA